I tappi filettati a flangia larga sono realizzati in nylon per assorbire la vernice e ridurre al minimo lo sfaldamento al fine di evitare contaminazioni al momento della rimozione. La guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie ottenendo così una protezione stagna.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Lunghezza sotto la spalla | Compatible Thread Sizes | Diametro totale | Larghezza testa tra le estremità | Altezza totale | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1336 € - 0,4149 € | 5464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||
0,4767 € - 1,4798 € | In produzione |
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||||
0,1304 € - 0,3278 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
||||
0,3509 € - 1,0881 € | 2251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
0.660 in
16.8 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||
0,80 € - 2,4809 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
0,2169 € - 0,6732 € | 1392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||
0,5029 € - 1,5611 € | 1938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||||
0,1101 € - 0,3075 € | 17002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||||
0,2514 € - 0,6354 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||||
0,5333 € - 1,6539 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare