Menu Ricerca

Cappuccio di copertura per lamiere 6.0 mm 10.4 mm PA Beige

Questo cappuccio di copertura, realizzato in nylon color beige, è progettato per coprire fori in fogli di vari materiali. Oltre a proteggere da bordi taglienti e irregolari, consente anche di ottenere un aspetto rifinito. Adatto a pannelli con spessore compreso tra 0,8 e 3,8 mm
Codice articolo:

161006015402

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0626 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

62,60 €

1000 x 0,0626 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Beige
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci