Menu Ricerca

Cappuccio di copertura per lamiere 9.5 mm 13.5 mm Bianco PA66

Il tappo di metallo per lamiere bianco è realizzato in Nylon66, noto anche come PA66. Questo tappo può essere facilmente spinto nei fori lavorati a scopo protettivo o estetico. La flangia del tappo consente una facile rimozione e un successivo riutilizzo del componente.
Codice articolo:

161009511302

124386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0661 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

66,10 €

1000 x 0,0661 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale PA66
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci