Menu Ricerca

Tappo per lamiera 14.3 mm 18.7 mm 7.4 mm PA66 Beige

Questo cappuccio di copertura è realizzato in nylon beige e progettato per coprire fori in lastre di materiali diversi. Garantisce protezione da bordi affilati e irregolari oltre a conferire un aspetto rifinito. È adatto a pannelli con spessore da 0,8 a 3,8 mm.
Codice articolo:

161014315402

167104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1021 €
1000 + 0,0732 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

51,05 €

500 x 0,1021 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 14.3 mm
H 7.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 mm
Colore Beige
Materiale PA66
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci