Menu Ricerca

Cappuccio di copertura per lamiere 18.0 mm 22.8 mm Bianco PA66

Il tappo di metallo per lamiere bianco è realizzato in Nylon66, noto anche come PA66. Questo tappo può essere facilmente spinto nei fori lavorati a scopo protettivo o estetico. La flangia del tappo consente una facile rimozione e un successivo riutilizzo del componente.
Codice articolo:

161018011302

10632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1318 €
1000 + 0,0943 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

65,90 €

500 x 0,1318 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.8 mm
d 18.0 mm
H 7.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.8 mm
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Spessore massimo pannello 3.8 mm
Colore Bianco
Materiale PA66
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci