Menu Ricerca

Cappuccio di copertura per lamiere 22.2 mm 27.4 mm Bianco PA66

Il tappo di metallo per lamiere bianco è realizzato in Nylon66, noto anche come PA66. Questo tappo può essere facilmente spinto nei fori lavorati a scopo protettivo o estetico. La flangia del tappo consente una facile rimozione e un successivo riutilizzo del componente.
Codice articolo:

161022211302

10772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1616 €
500 - 999 0,1506 €
1000 + 0,1168 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

40,40 €

250 x 0,1616 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale PA66
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci