Menu Ricerca

Tappo per lamiera 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA Naturale

Questo tappo per fori è realizzato in nylon naturale stampato e serve a coprire aperture e fori in varie applicazioni. Ideale come cappuccio terminale, paraurti e piedino per piccoli elettrodomestici.
Codice articolo:

62PP015BG09

17998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0603 €
5000 - 9999 0,0516 €
10000 + 0,0453 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

60,30 €

1000 x 0,0603 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci