Menu Ricerca

Tappo per lamiera 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Naturale

Questo tappo per fori è realizzato in nylon naturale stampato e serve a coprire aperture e fori in varie applicazioni. Ideale come cappuccio terminale, paraurti e piedino per piccoli elettrodomestici.
Codice articolo:

62PP037BM31

488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0574 €
2500 - 9999 0,0517 €
10000 + 0,0465 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

28,70 €

500 x 0,0574 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci