Menu Ricerca

Tappo per lamiera 18.6 mm 14.3 mm 3.6 mm PA66 Naturale

Questo tappo per fori è realizzato in nylon naturale stampato e serve a coprire aperture e fori in varie applicazioni. Ideale come cappuccio terminale, paraurti e piedino per piccoli elettrodomestici.
Codice articolo:

62PP056BM14

66916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0724 €
5000 - 9999 0,0619 €
10000 + 0,0543 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

72,40 €

1000 x 0,0724 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.6 mm
d 14.3 mm
H 1.58 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.6 mm
Colore Natural
Materiale PA66
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci