Menu Ricerca

Tappo per lamiera 26.2 mm 20.6 mm 2.8 mm PA Naturale

Questo tappo per fori è realizzato in nylon naturale stampato e serve a coprire aperture e fori in varie applicazioni. Ideale come cappuccio terminale, paraurti e piedino per piccoli elettrodomestici.
Codice articolo:

62PP081BM11

397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,113 €
5000 - 9999 0,097 €
10000 + 0,0848 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

113,00 €

1000 x 0,113 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci