Menu Ricerca

Tappo a rondella per mascheratura 2.7 mm Viola

Questa rondella con linguetta di tiro è realizzata in silicone e può resistere a una temperatura operativa fino a 250°C. Il design della linguetta di tiro consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo mentre la rondella garantisce una protezione intorno al foro da residui eccessivi di vernice.
Codice articolo:

35-UWPP-M3

19740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,2128 €
1250 - 2499 0,2017 €
2500 + 0,1906 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

53,20 €

250 x 0,2128 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale Silicone
Colore Viola
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci