Menu Ricerca

Tappo senza flangia per mascheratura 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC Nero

This black PVC flangeless plug has a tapered and ribbed shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Codice articolo:

11135

44066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,4323 €
3000 + 0,2017 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

129,69 €

300 x 0,4323 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FH 25.0 mm
d1 12.0 mm
D 14.0 mm
Materiale PVC
Colore Nero
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci