Menu Ricerca

N/A Nero 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

Questi tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per mascherare i fori senza coprire l'area circostante. Il design conico consente di proteggere fori di diverso diametro. Il design ergonomico del profilo prevede una linguetta di tiro per facilitarne l'installazione e la rimozione. E' realizzato in TPR, un materiale resistente agli acidi. Le applicazioni di utilizzo comprendono verniciatura a polvere a bassa temperatura, e-coating, placcatura e anodizzazione.
Codice articolo:

18412

3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,5136 €
4000 + 0,2432 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

205,44 €

400 x 0,5136 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale TPE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci