Menu Ricerca

Tappo per mascheratura 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE

This masking flangeless plug is designed to mask holes without masking the surrounding surface area. The tapered design allows multiple hole diameters to be protected. It's ergonomically friendly profile design has a pull-tab for easy installation and removal. This part is made out of TPR which is acid resistant. Applications include lower temperature powder coating, e-coating, plating and anodizing.
Codice articolo:

18414

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,6877 €
4000 + 0,3219 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

275,08 €

400 x 0,6877 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale TPE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci