Menu Ricerca

Tappo magnetico BSP G 3/4 9.0 mm Alluminio Nero

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Codice articolo:

1505222

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 17,6296 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

176,30 €

10 x 17,6296 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto BSP
Dimensioni filettatura G 3/4
Colore Nero
Posizione Magnetic
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci