Menu Ricerca

Tappi per ventilazione Alluminio Nero

This M 27 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Codice articolo:

1505224

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 17,6296 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

176,30 €

10 x 17,6296 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 47.3 mm
B 41.0 mm
D 32.0 mm
HD 6.0 mm
h 9.0 mm
Dimensioni filettatura M27
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Nero
Tipo 1
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci