Menu Ricerca

Tappi per ventilazione Alluminio Nero

This M 42 x 2 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Codice articolo:

1505230

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 27,0531 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,05 €

1 x 27,0531 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 57.7 mm
B 50.0 mm
D 50.0 mm
HD 6.0 mm
h 12.0 mm
Dimensioni filettatura M42
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Nero
Tipo 1
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci