Menu Ricerca

Nero Alluminio N/A BSP G 3/8 22.0 mm

This G 3/8 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Codice articolo:

1505238

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 10,8762 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

108,76 €

10 x 10,8762 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto BSP
Dimensioni filettatura G 3/8
Colore Nero
Posizione Drain
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci