Menu Ricerca

Tappi per ventilazione Alluminio Nero

This M 20 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Codice articolo:

1505247

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 11,5044 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

115,04 €

10 x 11,5044 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 21.0 mm
D 26.0 mm
h 8.5 mm
Dimensioni filettatura M20
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Nero
Tipo 2
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci