Menu Ricerca

Nero Alluminio N/A BSP G 3/4 32.0 mm

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Codice articolo:

1505250

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 + 15,313 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

76,57 €

5 x 15,313 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto BSP
Dimensioni filettatura G 3/4
Colore Nero
Posizione Drain
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci