Menu Ricerca

Tappo di sfiato filettato BSP G 11/2 13.0 mm Alluminio Nero

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Codice articolo:

1505267

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 28,3619 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,36 €

1 x 28,3619 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto BSP
Dimensioni filettatura G 11/2
Colore Nero
Posizione Neutral
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci