Questi tappi a espansione con dimensioni metriche sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.
Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale sfera | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Materiale corpo | l1 | d1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Acciaio zincato
|
6.5
|
6.0
|
|||
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
3.6
|
3.0
|
|||
410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Alluminio
|
3.6
|
3.0
|
|||
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Acciaio zincato
|
4.0
|
4.0
|
|||
393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Acciaio zincato
|
5.5
|
5.0
|
|||
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
7.5
|
7.0
|
|||
445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.5
|
8.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.5
|
8.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
9.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
10.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
12.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
15.0
|
14.0
|
|||
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
15.0
|
14.0
|
|||
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
16.0
|
23.4
|
14.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
17.0
|
16.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
19.0
|
18.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Alluminio
|
19.0
|
18.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
22.0
|
|||
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
Acciaio zincato
|
22.0
|
20.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Alluminio
|
25.0
|
22.0
|
|||
464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
4.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.