Menu Ricerca

Tappo di protezione per cuscinetti - Chiuso

Disponibile

Questo tappo di protezione offre una protezione robusta. Impedisce l'ingresso di sporcizia e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli.

  • Fornito chiuso
  • Materiale: polipropilene (PP)
  • Colore: grigio
  • Temperatura: da minimo -10 a massimo +110C


Codice Serie: SRF0007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità ID FD OD H Acquista
0,2677 € - 0,8006 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.1 mm
0,3506 € - 1,0529 € Richiedi il lead time qui
75.1 mm
0,2868 € - 0,861 € Richiedi il lead time qui
44.2 mm
0,3625 € - 1,1352 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
71.7 mm
0,4454 € - 1,70 € 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
119.9 mm
0,2108 € - 0,6005 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
0,3425 € - 0,9322 € Richiedi il lead time qui
53.1 mm
0,4967 € - 1,4999 € Richiedi il lead time qui
94.5 mm
0,2448 € - 0,8856 € Richiedi il lead time qui
53.0 mm
0,4647 € - 1,5163 € Richiedi il lead time qui
85.9 mm
0,6064 € - 1,7411 € 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.4 mm
0,2289 € - 0,6005 € Richiedi il lead time qui
35.1 mm
0,3388 € - 1,0145 € 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
62.1 mm
0,5961 € - 0,9273 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
0,2973 € - 0,5037 € 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
0,4576 € - 1,3436 € Richiedi il lead time qui
100.7 mm
0,6659 € - 1,3984 € Richiedi il lead time qui
175.0 mm
0,3115 € - 0,9432 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.1 mm
0,3669 € - 0,7705 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
0,2924 € - 0,6142 € Richiedi il lead time qui
40.4 mm
  • di 2
Tappo cuscinetto 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grigio

3433000

Fascia di prezzo
0,8006 € - 0,2677 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    52.1 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grigio

3435000

Fascia di prezzo
1,0529 € - 0,3506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    75.1 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grigio

3393000

Fascia di prezzo
0,861 € - 0,2868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    44.2 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Grigio

3397000

Fascia di prezzo
1,1352 € - 0,3625 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    71.7 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grigio

3401000

Fascia di prezzo
1,70 € - 0,4454 €

Livelli di giacenza
675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    119.9 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grigio

3430500

Fascia di prezzo
0,6005 € - 0,2108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    28.0 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grigio

3433500

Fascia di prezzo
0,9322 € - 0,3425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    53.1 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grigio

3436000

Fascia di prezzo
1,4999 € - 0,4967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    94.5 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grigio

3394000

Fascia di prezzo
0,8856 € - 0,2448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    53.0 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grigio

3398000

Fascia di prezzo
1,5163 € - 0,4647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    85.9 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Grigio

3402000

Fascia di prezzo
1,7411 € - 0,6064 €

Livelli di giacenza
675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    130.4 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grigio

3431000

Fascia di prezzo
0,6005 € - 0,2289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    35.1 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grigio

3434000

Fascia di prezzo
1,0145 € - 0,3388 €

Livelli di giacenza
675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    62.1 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grigio

3391000

Fascia di prezzo
0,9273 € - 0,5961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    34.0 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grigio

3395000

Fascia di prezzo
0,5037 € - 0,2973 €

Livelli di giacenza
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    60.0 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grigio

3399000

Fascia di prezzo
1,3436 € - 0,4576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    100.7 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grigio

3403000

Fascia di prezzo
1,3984 € - 0,6659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    175.0 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grigio

3432000

Fascia di prezzo
0,9432 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    42.1 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grigio

3434500

Fascia di prezzo
0,7705 € - 0,3669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    70.0 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grigio

3392000

Fascia di prezzo
0,6142 € - 0,2924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    40.4 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790