Menu Ricerca

Tappo connettore a inserimento rapido 11.8 mm SAE J2044 12 LDPE Giallo

Questo tappo con connettore a fissaggio rapido è realizzato in LDPE giallo compatibile con il connettore SAE J2044 - 12 per sistemi di alimentazione carburante. La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e consente una facile rimozione.
Codice articolo:

1460769

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1795 €
2500 - 9999 0,0855 €
10000 + 0,0641 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

44,88 €

250 x 0,1795 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 11.8 mm
D 34.0 mm
h 34.5 mm
Serie SAE J2044
Dimensioni filetto (Tutte) 12
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci