Menu Ricerca

Tappo connettore a inserimento rapido Giallo SAE J2044 ½

Questo tappo con connettore a fissaggio rapido è realizzato in LDPE giallo compatibile con il connettore SAE J2044 - 12 per sistemi di alimentazione carburante. La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e consente una facile rimozione.
Codice articolo:

1460770

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,189 €
5000 - 9999 0,09 €
10000 + 0,0675 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

94,50 €

500 x 0,189 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 12.8 mm
D 35.0 mm
h 35.0 mm
Serie SAE J2044
Dimensioni filetto (Tutte) ½
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci