Menu Ricerca

Tappo connettore a inserimento rapido 17.9 mm SAE J2044 18 LDPE Giallo

Questo tappo con connettore a fissaggio rapido è realizzato in LDPE giallo compatibile con il connettore SAE J2044 - 12 per sistemi di alimentazione carburante. La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e consente una facile rimozione.
Codice articolo:

1489465

1466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,4051 €
2500 - 9999 0,1929 €
10000 + 0,1478 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

101,28 €

250 x 0,4051 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 17.9 mm
D 37.0 mm
h 32.0 mm
Serie SAE J2044
Dimensioni filetto (Tutte) 18
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci