Menu Ricerca

Terminali asta con occhiello M10 10.0 mm | 0.394 in Acciaio inossidabile Nero

Questo bullone a occhiello è realizzato in acciaio inossidabile satinato e ha un albero parzialmente filettato. Ideale per l'uso come elemento di fissaggio nelle morse e nei gruppi meccanici.
Codice articolo:

1504654

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 17,093 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

170,93 €

10 x 17,093 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore testa 12.0 mm
Diametro stelo 10.0 mm
Lunghezza fino al centro del foro 100.0 mm
Diametro esterno 20.0 mm
Diametro interno 10.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo testa Testa foro a occhiello
Tipo filetto Threaded
Tipo Swing bolts

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci