I terminali per aste in acciaio con bulloni a occhiello sono disponibili in varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza fino al centro del foro | Dimensioni filettatura | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9897 € - 3,7142 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
|
|
|
||
54,9569 € - 54,9569 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,9313 € - 7,9313 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,5649 € - 7,5649 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
13,0488 € - 13,0488 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,093 € - 17,093 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,2112 € - 12,2112 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,9968 € - 7,9968 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
23,6763 € - 23,6763 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,1592 € - 7,1592 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
38,8324 € - 38,8324 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,9338 € - 9,9338 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
26,1238 € - 26,1238 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,6399 € - 20,6399 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
35,1154 € - 35,1154 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7,9313 € - 7,9313 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
16,6611 € - 16,6611 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,9126 € - 13,9126 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
28,7676 € - 28,7676 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
27,9954 € - 27,9954 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.