Menu Ricerca

Mascheratura per filetti con occhiello M10 40.0 mm 20.0 mm Acciaio

Questo bullone a occhiello è realizzato in acciaio nero e ha un albero parzialmente filettato. Ideale per l'uso come elemento di fissaggio nelle morse e nei gruppi meccanici.
Codice articolo:

1504657

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 + 9,07 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

45,35 €

5 x 9,07 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore testa 12.0 mm
Diametro stelo 10.0 mm
Lunghezza fino al centro del foro 75.0 mm
Diametro esterno 20.0 mm
Diametro interno 10.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale Acciaio
Tipo testa Testa foro a occhiello
Tipo filetto Threaded
Tipo Swing bolts

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci