Menu Ricerca

Mascheratura per filetti con occhiello M12 40.0 mm 25.0 mm Acciaio inossidabile

Questo bullone a occhiello è realizzato in acciaio inossidabile satinato e ha un albero parzialmente filettato. Ideale per l'uso come elemento di fissaggio nelle morse e nei gruppi meccanici.
Codice articolo:

1504660

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 + 23,6763 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

118,38 €

5 x 23,6763 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore testa 14.0 mm
Diametro stelo 12.0 mm
Lunghezza fino al centro del foro 100.0 mm
Diametro esterno 25.0 mm
Diametro interno 12.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo testa Testa foro a occhiello
Tipo filetto Threaded
Tipo Swing bolts

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci