Menu Ricerca

Mascheratura per filetti con occhiello M16 50.0 mm 32.0 mm Acciaio

Questo bullone a occhiello è realizzato in acciaio nero e ha un albero parzialmente filettato. Ideale per l'uso come elemento di fissaggio nelle morse e nei gruppi meccanici.
Codice articolo:

1504669

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 16,6611 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,66 €

1 x 16,6611 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore testa 17.0 mm
Diametro stelo 16.0 mm
Lunghezza fino al centro del foro 75.0 mm
Diametro esterno 32.0 mm
Diametro interno 16.0 mm
Lunghezza filetto 50.0 mm
Dimensioni filettatura M16
Materiale Acciaio
Tipo testa Testa foro a occhiello
Tipo filetto Threaded
Tipo Swing bolts

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci