Menu Ricerca

Mascheratura per filetti con occhiello M20 63.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

Questo bullone a occhiello è realizzato in acciaio inossidabile satinato e ha un albero parzialmente filettato. Ideale per l'uso come elemento di fissaggio nelle morse e nei gruppi meccanici.
Codice articolo:

1504676

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 75,9633 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

75,96 €

1 x 75,9633 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore testa 22.0 mm
Diametro stelo 20.0 mm
Lunghezza fino al centro del foro 160.0 mm
Diametro esterno 40.0 mm
Diametro interno 20.0 mm
Lunghezza filetto 63.0 mm
Dimensioni filettatura M20
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo testa Testa foro a occhiello
Tipo filetto Threaded
Tipo Swing bolts

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci