Menu Ricerca

Mascheratura per filetti con occhiello M8 32.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

Questo bullone a occhiello è realizzato in acciaio inossidabile satinato e ha un albero parzialmente filettato. Ideale per l'uso come elemento di fissaggio nelle morse e nei gruppi meccanici.
Codice articolo:

1504688

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 13,9126 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

139,13 €

10 x 13,9126 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore testa 9.0 mm
Diametro stelo 8.0 mm
Lunghezza fino al centro del foro 75.0 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Diametro interno 8.0 mm
Lunghezza filetto 32.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo testa Testa foro a occhiello
Tipo filetto Threaded
Tipo Swing bolts

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci