Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 6.0 30.0 M6 Acciaio

Questo terminale per asta femmina per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. Ha una superficie durevole che resiste alla corrosione e all'usura e può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C senza perdere la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo:

20264215

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 24,36 €
10 - 19 21,92 €
20 - 49 20,71 €
50 + 19,49 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

24,36 €

1 x 24,36 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
d1 6.0
l1 30.0
d2 M6
d3 12.70
d4 20.0
d5 10.0
d6 13.0
l2 12.0
Peso g 24.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 9.0
w2 6.75
A/F 11.0
a1 13.0
a2 6.5
Dyn. load C max. kN 4.59
Static load C0 max. kN 12.8
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci