20264222
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 27,57 € |
10 - 19 | 24,81 € |
20 - 49 | 23,43 € |
50 + | 22,06 € |
Verso del filetto | Destra |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 36.0 |
d2 | M8 |
d3 | 15.87 |
d4 | 24.0 |
d5 | 12.5 |
d6 | 16.0 |
l2 | 16.0 |
Peso g | 45.0 |
l3 | 12.0 |
l4 | 5.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 9.00 |
A/F | 14.0 |
a1 | 14.5 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 6.965 |
Static load C0 max. kN | 19.2 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.