Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 22.0 84.0 M22x1.5 Acciaio

Questo terminale per asta femmina per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. Ha una superficie durevole che resiste alla corrosione e all'usura e può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C senza perdere la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo:

20264321

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 108,98 €
10 - 19 98,08 €
20 - 49 92,63 €
50 + 87,18 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

108,98 €

1 x 108,98 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
d1 22.0
l1 84.0
d2 M22x1.5
d3 38.10
d4 54.0
d5 30.0
d6 38.0
l2 37.0
Peso g 520.0
l3 26.0
l4 12.0
w1 28.0
w2 20.00
A/F 32.0
a1 15.5
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 38.23
Static load C0 max. kN 95.60
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci