Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 16.0 85.0 M16 Acciaio inossidabile

Questo terminale per asta femmina per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. Ha una superficie durevole che resiste alla corrosione e all'usura e può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C senza perdere la capacità di carico. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20264819

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 98,46 €
10 - 19 88,61 €
20 - 49 83,69 €
50 + 78,77 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

98,46 €

1 x 98,46 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Left Hand
d1 16.0
l1 85.0
d2 M16
d3 28.57
d4 42.0
d5 22.0
d6 27.0
l2 28.0
Peso g 233.0
l3 22.0
l4 8.0
w1 21.0
w2 15.0
A/F 22.0
a1 15.5
a2 8.5
Dyn. load C max. kN 22.4
Static load C0 max. kN 43.7
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci