Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 20.0 102.0 M20x1.5 Acciaio inossidabile

Questo terminale per asta femmina per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. Ha una superficie durevole che resiste alla corrosione e all'usura e può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C senza perdere la capacità di carico. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20264840

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 131,23 €
10 - 19 118,11 €
20 - 49 111,55 €
50 + 104,98 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

131,23 €

1 x 131,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Sinistra
d1 20.0
l1 102.0
d2 M20x1.5
d3 34.92
d4 50.0
d5 27.5
d6 34.0
l2 33.0
Peso g 386.0
l3 26.0
l4 10.0
w1 25.0
w2 18.0
A/F 30.0
a1 14.5
a2 9.0
Dyn. load C max. kN 30.8
Static load C0 max. kN 60.3
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci