Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 30.0 145.0 M27x2.0 Acciaio inossidabile

Questo terminale per asta femmina per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. Ha una superficie durevole che resiste alla corrosione e all'usura e può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C senza perdere la capacità di carico. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20265137

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 301,77 €
10 - 19 271,59 €
20 - 49 256,50 €
50 + 241,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

301,77 €

1 x 301,77 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
d1 30.0
l1 145.0
d2 M27x2.0
d3 50.8
d4 70.0
d5 40.0
d6 50.0
l2 51.0
Peso g 1084.0
l3 35.0
l4 15.0
w1 37.0
w2 25.0
A/F 41.0
a1 17.0
a2 10.5
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 106.8
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci