Queste aste femmina per impieghi gravosi uniscono due aste, cavi o altri componenti e terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato. Sono costituite da un alloggiamento filettato femmina e da uno snodo sferico integrato. Il cuscinetto liscio sferico supporta carichi radiali e assiali. Consente il disallineamento angolare; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
La sfera dell'estremità dell'asta è supportata da un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita la manutenzione dell'estremità dell'asta. I terminali dell'asta con cuscinetti lisci hanno un attrito iniziale minimo e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire molte particelle estranee, riducendo così le lesioni.
Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura. L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente. Possono sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Verso del filetto | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,77 € - 98,46 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
78,77 € - 98,46 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
104,98 € - 131,23 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
31,54 € - 39,43 € | 934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
37,83 € - 47,29 € | Richiedi il lead time qui |
Destra
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
173,29 € - 216,61 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
||
241,42 € - 301,77 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
70.0
|
145.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
241,42 € - 301,77 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
87,18 € - 108,98 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistra
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
134,40 € - 168,00 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
19,49 € - 24,36 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
30,48 € - 38,10 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
49,35 € - 61,69 € | Richiedi il lead time qui |
Destra
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
134,40 € - 168,00 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
37,83 € - 47,29 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
57,77 € - 72,21 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistra
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
48,38 € - 60,47 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
178,43 € - 223,04 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
34,64 € - 43,30 € | Richiedi il lead time qui |
Destra
|
24.0
|
48.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
48,38 € - 60,47 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.