Menu Ricerca

Terminali asta per carichi pesanti - Femmina

Disponibile

Queste aste femmina per impieghi gravosi uniscono due aste, cavi o altri componenti e terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato. Sono costituite da un alloggiamento filettato femmina e da uno snodo sferico integrato. Il cuscinetto liscio sferico supporta carichi radiali e assiali. Consente il disallineamento angolare; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta è supportata da un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita la manutenzione dell'estremità dell'asta. I terminali dell'asta con cuscinetti lisci hanno un attrito iniziale minimo e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire molte particelle estranee, riducendo così le lesioni.

Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura. L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente. Possono sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente.
  • Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3566, SRR3551

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Verso del filetto d4 l1 d2 d1 d3 l2 Acquista
31,54 € - 39,43 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
31,54 € - 39,43 € 934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
37,83 € - 47,29 € Richiedi il lead time qui
Destra
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
30,48 € - 38,10 € Richiedi il lead time qui
Destra
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
41,73 € - 52,16 € Richiedi il lead time qui
Destra
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
49,35 € - 61,69 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
19,49 € - 24,36 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
102,94 € - 128,68 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
  • di 4
Terminale asta per carichi pesanti 5.0 36.0 M5 Acciaio inossidabile

20264895

Fascia di prezzo
39,43 € - 31,54 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Terminale asta per carichi pesanti 6.0 40.0 M6 Acciaio inossidabile

20264901

Fascia di prezzo
39,43 € - 31,54 €

Livelli di giacenza
934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Terminale asta per carichi pesanti 10.0 57.0 M10x1.25 Acciaio inossidabile

20264932

Fascia di prezzo
47,29 € - 37,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Terminale asta per carichi pesanti 12.0 50.0 M12x1.25 Acciaio

20264260

Fascia di prezzo
38,10 € - 30,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Terminale asta per carichi pesanti 14.0 57.0 M14 Acciaio

20264277

Fascia di prezzo
52,16 € - 41,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Terminale asta per carichi pesanti 16.0 64.0 M16 Acciaio

20264284

Fascia di prezzo
61,69 € - 49,35 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Terminale asta per carichi pesanti 6.0 30.0 M6 Acciaio

20264215

Fascia di prezzo
24,36 € - 19,49 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Terminale asta per carichi pesanti 18.0 94.0 M18x1.5 Acciaio inossidabile

20264994

Fascia di prezzo
128,68 € - 102,94 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75