Queste aste maschio per impieghi gravosi terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato e servono a unire due aste, cavi o altri componenti. Sono costituite da un perno maschio filettato su un'estremità e da uno snodo sferico integrato sull'altra. Il cuscinetto liscio sferico consente il disallineamento angolare e accetta carichi radiali e assiali; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
La sfera dell'estremità dell'asta si muove su un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita interventi di manutenzione sull'estremità dell'asta. I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire numerose particelle estranee, evitando danni.
L'elemento viene infilato nel componente corrispondente. Può inoltre sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Verso del filetto | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,83 € - 21,04 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
37,83 € - 47,29 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
||
341,00 € - 426,25 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistra
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
440,83 € - 551,04 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistra
|
102.0
|
165.0
|
M45
|
45.0
|
60.0
|
100.0
|
||
404,16 € - 505,20 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistra
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
||
853,14 € - 1.066,43 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistra
|
135.0
|
210.0
|
M52
|
60.0
|
80.0
|
125.0
|
||
79,82 € - 99,78 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
62.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
35.5
|
57.0
|
||
341,00 € - 426,25 € | Richiedi il lead time qui |
Destra
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
440,83 € - 551,04 € | Richiedi il lead time qui |
Destra
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
||
476,32 € - 595,40 € | Richiedi il lead time qui |
Destra
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
||
19,49 € - 24,36 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
65,56 € - 81,95 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
||
19,49 € - 24,36 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
30,48 € - 38,10 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
||
65,56 € - 81,95 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
||
87,18 € - 108,98 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destra
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
19,49 € - 24,36 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
41,73 € - 52,16 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
30,48 € - 38,10 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
||
96,66 € - 120,82 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistra
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.