Menu Ricerca

Terminali asta per carichi pesanti - Maschio

Disponibile

Queste aste maschio per impieghi gravosi terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato e servono a unire due aste, cavi o altri componenti. Sono costituite da un perno maschio filettato su un'estremità e da uno snodo sferico integrato sull'altra. Il cuscinetto liscio sferico consente il disallineamento angolare e accetta carichi radiali e assiali; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta si muove su un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita interventi di manutenzione sull'estremità dell'asta. I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire numerose particelle estranee, evitando danni.

L'elemento viene infilato nel componente corrispondente. Può inoltre sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • Sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
  • I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
60 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Verso del filetto d4 l1 d2 d1 d3 l2 Acquista
21,62 € - 27,03 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
134,40 € - 168,00 € Richiedi il lead time qui
Destra
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
24,73 € - 30,91 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistra
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
53,69 € - 67,11 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistra
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
106,05 € - 132,56 € Richiedi il lead time qui
Sinistra
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
519,51 € - 649,39 € Richiedi il lead time qui
Sinistra
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
853,14 € - 1.066,43 € Richiedi il lead time qui
Sinistra
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
44,57 € - 55,71 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
341,00 € - 426,25 € Richiedi il lead time qui
Destra
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
106,05 € - 132,56 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
853,14 € - 1.066,43 € Richiedi il lead time qui
Destra
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
18,34 € - 22,93 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistra
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
44,57 € - 55,71 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistra
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
178,43 € - 223,04 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistra
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
341,00 € - 426,25 € Richiedi il lead time qui
Sinistra
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
18,34 € - 22,93 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
24,73 € - 30,91 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Destra
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
53,69 € - 67,11 € Richiedi il lead time qui
Destra
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
440,83 € - 551,04 € Richiedi il lead time qui
Destra
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
853,14 € - 1.066,43 € Richiedi il lead time qui
Destra
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
  • di 3
Terminale asta per carichi pesanti 8.0 42.0 M8 Acciaio

20263928

Fascia di prezzo
27,03 € - 21,62 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Terminale asta per carichi pesanti 30.0 110.0 M30 Acciaio

20264017

Fascia di prezzo
168,00 € - 134,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75
Terminale asta per carichi pesanti 12.0 54.0 M12 Acciaio

20264390

Fascia di prezzo
30,91 € - 24,73 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Terminale asta per carichi pesanti 20.0 78.0 M20 Acciaio

20264420

Fascia di prezzo
67,11 € - 53,69 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Terminale asta per carichi pesanti 30.0 110.0 M30 Acciaio

20264444

Fascia di prezzo
132,56 € - 106,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Terminale asta per carichi pesanti 50.0 185.0 M45 Acciaio

20264512

Fascia di prezzo
649,39 € - 519,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Terminale asta per carichi pesanti 60.0 225.0 M60 Acciaio

20264529

Fascia di prezzo
1.066,43 € - 853,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Terminale asta per carichi pesanti 17.0 69.0 M16 Acciaio

20264598

Fascia di prezzo
55,71 € - 44,57 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Terminale asta per carichi pesanti 40.0 150.0 M39 Acciaio

20264659

Fascia di prezzo
426,25 € - 341,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Terminale asta per carichi pesanti 30.0 110.0 M30 Acciaio

20264628

Fascia di prezzo
132,56 € - 106,05 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Terminale asta per carichi pesanti 60.0 225.0 M60 Acciaio

20264703

Fascia di prezzo
1.066,43 € - 853,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Terminale asta per carichi pesanti 8.0 42.0 M8 Acciaio

20264376

Fascia di prezzo
22,93 € - 18,34 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Terminale asta per carichi pesanti 17.0 69.0 M16 Acciaio

20264413

Fascia di prezzo
55,71 € - 44,57 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Terminale asta per carichi pesanti 35.0 140.0 M36 Acciaio

20264451

Fascia di prezzo
223,04 € - 178,43 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Terminale asta per carichi pesanti 40.0 150.0 M39 Acciaio

20264475

Fascia di prezzo
426,25 € - 341,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Terminale asta per carichi pesanti 8.0 42.0 M8 Acciaio

20264550

Fascia di prezzo
22,93 € - 18,34 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Terminale asta per carichi pesanti 12.0 54.0 M12 Acciaio

20264574

Fascia di prezzo
30,91 € - 24,73 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Terminale asta per carichi pesanti 20.0 78.0 M20 Acciaio

20264604

Fascia di prezzo
67,11 € - 53,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Terminale asta per carichi pesanti 45.0 165.0 M45 Acciaio

20264666

Fascia di prezzo
551,04 € - 440,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Terminale asta per carichi pesanti 60.0 210.0 M60 Acciaio

20264710

Fascia di prezzo
1.066,43 € - 853,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0