Menu Ricerca

Terminali isolanti 18.5 mm PVC Trasparente

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Codice articolo:

10145

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1642 €
10000 + 0,08 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

164,20 €

1000 x 0,1642 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile morbido
Orientamento Right Angled
Stile Post Fit
Lunghezza base 8.5 mm
Diametro interno 4.0 mm
Lunghezza totale 18.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci