Menu Ricerca

Ferrite con guscio 20.5 mm 33.0 mm 130 Ω 260 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 130 Ω at 25 MHz, and impedance of 260 Ω at 100 MHz.
Codice articolo:

RKCF-08-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
56 - 223 2,6703 €
224 + 2,4032 €
Confezione standard: 56

Ordina a multipli di 56

Totale ordine:

149,54 €

56 x 2,6703 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diametro totale 20.5 mm
Larghezza 33.0 mm
Materiale A5
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci