Menu Ricerca

Ferrite con guscio 8.2 mm 19.2 mm 23.4 mm 75 Ω 160 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 8.2 mm | 0.323 in. It has an impedance of 75 Ω at 25 MHz, and impedance of 160 Ω at 100 MHz.
Codice articolo:

RRC-16-8-16-M

720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 159 1,6751 €
160 + 1,5076 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

67,00 €

40 x 1,6751 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Nucleo di ferrite tondo diviso con guscio in plastica
Diametro interno 8.2 mm
Diametro totale 19.2 mm
Larghezza 23.4 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci