Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 8.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 128 Ω 195 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-142-80-285

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
110 - 439 0,5006 €
440 + 0,4506 €
Confezione standard: 110

Ordina a multipli di 110

Totale ordine:

55,07 €

110 x 0,5006 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 8.0 mm
Diametro totale 14.2 mm
Larghezza 28.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci