Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 1.3 mm 3.5 mm 9.0 mm 62 Ω 80 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-35-13-90

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 7999 0,0501 €
8000 + 0,0451 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

100,20 €

2000 x 0,0501 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 1.3 mm
Diametro totale 3.5 mm
Larghezza 9.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci