Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 3.18 mm 8.0 mm 10.0 mm 67 Ω 115 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-80-32-101

89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,1167 €
2000 + 0,105 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

58,35 €

500 x 0,1167 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 3.18 mm
Diametro totale 8.0 mm
Larghezza 10.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci