Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | d | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6056 € - 17,7564 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,3417 € - 31,1407 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,9757 € - 48,9268 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29,1621 € - 64,4823 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,9768 € - 6,6425 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,4189 € - 10,291 € | 759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,912 € - 2,1386 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6627 € - 6,2162 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4558 € - 8,0305 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,373 € - 11,373 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,9619 € - 17,7465 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,6187 € - 52,8231 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4786 € - 5,7701 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2434 € - 7,5844 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0224 € - 9,3987 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,5803 € - 6,2034 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,8121 € - 27,512 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,1517 € - 36,0185 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,8581 € - 6,8581 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,8967 € - 39,4091 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare